Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00MH

BCS M18BBI3-POC80D-S04K

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 88.5 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00MH

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M18BBI3-POC80D-S04K mit dem Order Code BCS00MH gehört zur Baureihe M18 und besitzt ein Gehäuse mit Ø 18 x 88,5 mm sowie ein Gewinde M18x1. Der Sensor ist bündig einbaubar und verfügt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 3-polig. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 1...8 mm; der Schaltabstand ist justierbar.

Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Zu den Zulassungen und Konformitätsangaben gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 88.5 mm
Baureihe
M18
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...8 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten