Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00MR

BCS M30B4I2-PSC15D-S04K

Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde

Abmessung
Ø 30 x 79 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00MR

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M30B4I2-PSC15D-S04K mit dem Bestellcode BCS00MR gehört zur Baureihe M30 und besitzt ein M30x1.5-Gewinde. Bei Abmessungen von Ø 30 x 79 mm ist der Sensor bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der PNP-Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt und arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Der Schaltabstand liegt im Bereich von 2...15 mm und ist justierbar.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305) und PBT, die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 79 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
2...15 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten