Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 30 x 78.5 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBE2-NOC25H-S04K | BCS M30BBE2-PSC25H-S04K | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 78.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M30 | M30 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt