Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00P1

BCS M12B4G2-POC40D-S04K

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 75 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00P1

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12B4G2-POC40D-S04K mit dem Order Code BCS00P1 gehört zur Baureihe M12 und hat die Abmessung Ø 12 x 75 mm. Das Gehäuse verfügt über ein Gewinde M12x1 und ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Als Schaltausgang ist ein PNP-Öffner (NC) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite liegt bei 1...4 mm. Der Schaltabstand ist justierbar.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Für den Sensor sind die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 75 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...4 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten