Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00P2

BCS M12B4G2-NSC40D-S04K

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 75 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00P2

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12B4G2-NSC40D-S04K mit dem Order Code BCS00P2 gehört zur Baureihe M12 und besitzt ein Gehäuse mit Ø 12 x 75 mm sowie ein Gewinde M12x1. Er ist bündig einbaubar und verfügt über einen M12x1-Stecker mit 3 Polen. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 1...4 mm; der Schaltabstand ist justierbar.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 75 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...4 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten