Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00PJ
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12BBG2-PSC40D-S04K mit dem Order Code BCS00PJ gehört zur Baureihe M12 und verfügt über Abmessungen von Ø 12 x 75 mm. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist bündig einbaubar und besitzt ein M12x1-Gewinde sowie einen 4-poligen M12x1-Stecker als Anschluss. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Die Reichweite beträgt 1...4 mm, der Schaltabstand ist justierbar. Die Schaltfrequenz liegt bei 100 Hz. Der Betrieb erfolgt mit 10...30 VDC; die Umgebungstemperatur reicht von -25...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | BCS M12B4G2-PSC40D-S04K | BCS M12BBI1-PSC40D-EP00,35-S04G | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
98,85 EUR
Listenpreis
|
76,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 | M12 |
| Gewinde (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.35 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | Edelstahl (1.4305) | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |