Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00PP
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12BBE2-POC80H-S04K mit dem Order Code BCS00PP gehört zur Baureihe M12 und hat die Abmessungen Ø 12 x 75 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 3-polig. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBE2-POC80H-S04K | BCS M12BBE2-PSC80H-S04K | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |