Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00U6

BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49

Quadratische Ausführung aus Kunststoff

Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00U6

Der kapazitive Näherungsschalter BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 mit dem Bestellcode BCS00U6 gehört zur Baureihe Q40 und hat Abmessungen von 40 x 40 x 10 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über einen PNP-Schließer (NO) als Schaltausgang. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 1...20 mm; der Schaltabstand ist justierbar.

Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker. Der Stecker ist 3-polig, die Kabellänge beträgt 0.30 m und das Kabel besteht aus PUR. Gehäuse und aktive Fläche sind aus PBT gefertigt. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -5...85 °C ausgelegt und hat eine Betriebsspannung von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...20 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten