Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00UJ
Der kapazitive Näherungsschalter BCS G34OOI2-PSC15D-S04K mit dem Bestellcode BCS00UJ gehört zur Baureihe G34 und ist bündig einbaubar. Er verfügt über ein POM-Gehäuse sowie eine aktive Fläche aus POM. Die Abmessungen betragen Ø 34 x 77 mm. Der Schaltabstand ist im Bereich von 2...15 mm justierbar. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für Umgebungstemperaturen von -5...85 °C ist der Sensor ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.