Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00W7

BCS G20L4Q-PAC10C-EV03-D03

Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde

Abmessung
Ø 20 x 81 mm
Baureihe
G20
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik – BCS00W7

Der kapazitive Sensor BCS G20L4Q-PAC10C-EV03-D03 mit dem Bestellcode BCS00W7 gehört zur Baureihe G20 und ist bündig einbaubar. Er hat die Abmessung Ø 20 x 81 mm sowie ein Gehäuse aus Edelstahl (1.4301). Die aktive Fläche besteht aus LCP. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer/Öffner (NO/NC) und erreicht eine Schaltfrequenz von 100 Hz. Die Reichweite beträgt 1.5...10 mm; der Schaltabstand ist justierbar.

Der Anschluss erfolgt über ein 3.00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 20 x 81 mm
Baureihe
G20
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1.5...10 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
LCP
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten