Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00WW

BCS M12B4I1-PSC40D-EP00,3-GS04

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00WW

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12B4I1-PSC40D-EP00,3-GS04 mit dem Order Code BCS00WW gehört zur Baureihe M12 und hat die Abmessung Ø 12 x 61 mm. Das Gewinde ist als M12x1 ausgeführt. Der Sensor ist bündig einbaubar und verfügt über ein Kabel mit Steckverbinder, einen M12x1-Stecker mit 4 Polen sowie eine Kabellänge von 0.30 m aus PUR. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.

Die Reichweite liegt bei 1...4 mm, der Schaltabstand ist justierbar. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...4 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten