Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ersatz verfügbar

BCS00WY

BCS D18T403-XXS30C-ET02-540

Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker

Abmessung
Ø 18 x 2.7 mm
Baureihe
D18
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PTFE
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 2.7 mm
Baureihe
D18
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PTFE
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP66
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten