Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 13.7 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK03-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK03-GPCFAG-EP02 | |
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 13.7 x 62.5 mm | Ø 13.7 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Funktion | - | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt