Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0105
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 aus der Baureihe S44 hat die Abmessung Ø 12 x 62,5 mm und ist für nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 5 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Die Funktion Smart Level 15 umfasst die Erfassung elektrisch leitfähiger Medien sowie eine Schaum- und Anhaftungskompensation.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PEEK. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -5 bis 105 °C ausgelegt; die UL-Zulassung gilt nur bis 85 °C. Die Betriebsspannung beträgt 10 bis 30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK01-PSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-POCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |