Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0108

BCS S44KK01-NOCFAG-EP00,3-GS49

Sondenbauform

Abmessung
Ø 12 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0108

Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK01-NOCFAG-EP00,3-GS49 mit dem Order Code BCS0108 gehört zur Baureihe S44 und hat die Abmessungen Ø 12 x 62,5 mm. Für den nicht bündigen Einbau ist der Sensor mit einem PEEK-Gehäuse und einer aktiven Fläche aus PEEK ausgeführt. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Die Funktion Smart Level 15 umfasst die Erfassung elektrisch leitfähiger Medien sowie eine Schaum- und Anhaftungskompensation.

Der Schaltausgang ist als NPN Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5 Hz. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -5...105 °C ausgelegt; die UL-Zulassung gilt nur bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PEEK
Aktive Fläche, Material
PEEK
Umgebungstemperatur
-5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten