Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS010L
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK01-GPCFAG-EP02 mit dem Bestellcode BCS010L gehört zur Baureihe S44 und hat Abmessungen von Ø 12 x 62,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar; die Schaltfrequenz beträgt 5 Hz. Die Sensitivität lässt sich medienabhängig justieren. Als Funktion ist Smart Level 15 ausgeführt. Der Sensor ist für elektrisch leitfähige Medien ausgelegt und verfügt über Schaum- und Anhaftungskompensation.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PEEK. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5 bis 105 °C, wobei die UL-Zulassung nur bis 85 °C gilt. Die Betriebsspannung beträgt 10–30 VDC. Der Sensor hat die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus sowie die Schutzart IP67.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK01-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFNG-EP00,05-GS49 | |
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
121,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.05 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |