Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS010M
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK02-GPCFAG-EP02 aus der Baureihe S44 trägt den Order Code BCS010M und hat die Abmessung Ø 11,9 x 62,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar; die Schaltfrequenz beträgt 5 Hz. Die medienabhängig justierbare Sensitivität und die Funktion Smart Level 15 werden durch die Eignung für elektrisch leitfähige Medien sowie Schaum- und Anhaftungskompensation ergänzt. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PEEK. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5 bis 105 °C, wobei die UL-Zulassung nur bis 85 °C gilt. Die Betriebsspannung beträgt 10–30 VDC. Der Sensor besitzt die Schutzart IP67 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.