Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS011E
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 mit dem Order Code BCS011E gehört zur Baureihe S04. Er hat Abmessungen von Ø 30 x 96 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4-poliger Ausführung. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 5 Hz. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1.
Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar. Die Funktion Smart Level 100 umfasst die Erfassung elektrisch leitfähiger Medien sowie Schaum- und Anhaftungskompensation. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt und wird mit 18...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP68. Vorhanden sind die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
220,41 EUR
Listenpreis
|
220,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S04 | S04 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | - |
| Sensitivität | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP68 | IP68 |