Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS011J

BCS S04K501-NSCFNG-S04G-T50

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
Ø 30 x 96 mm
Baureihe
S04
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
Ø 30 x 96 mm
Baureihe
S04
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 100
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PEEK
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
IO-Link
cULus LISTED
EAC
Schutzart
IP68
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten