Quadratische Ausführung aus Kunststoff
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0133
Der kapazitive Füllstandssensor BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 mit dem Order Code BCS0133 gehört zur Baureihe Q40 und hat Abmessungen von 40 x 40 x 10 mm. Der Einbau erfolgt bündig an der Behälteraußenwand. Der Sensor verfügt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel sowie einen programmierbaren Schaltausgang PNP/NPN/Gegentakt mit Schließer/Öffner (NO/NC). Die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz, die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Als Funktion ist Smart Level 50 ausgeführt; zusätzlich unterstützt der Sensor elektrisch leitfähige Medien sowie Schaum- und Anhaftungskompensation.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -5...85 °C ausgelegt und arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung. Die Schutzart ist IP67. Vorhandene Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.