Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0150

BCS Z01A403-POC46F-S04G-505

Zylindrische Ausführung aus Kunststoff mit M18-Gewinde

Abmessung
Ø 18 x 101 mm
Baureihe
Z01
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0150

Der kapazitive Füllstandssensor BCS Z01A403-POC46F-S04G-505 aus der Baureihe Z01 hat die Abmessung Ø 18 x 101 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Als Schaltausgang dient ein PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 5 Hz; die Sensitivität ist fest eingestellt. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus POM. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...75 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. CE, UKCA, WEEE und cULus sind als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 101 mm
Baureihe
Z01
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5 Hz
Sensitivität
fest eingestellt
Gehäusematerial
POM
Aktive Fläche, Material
POM
Umgebungstemperatur
-40...75 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten