Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GSM80G-EP02 | BCS M12K4D2-GOM80G-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
138,86 EUR
Listenpreis
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt