Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS017C
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12K4D2-PIM80G-S04G mit dem Bestellcode BCS017C gehört zur Baureihe M12 und hat Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Die Ausführung ist nicht bündig für den Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Gegentakt-Schaltausgang arbeitet mit NO (PNP) und NC (NPN); die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Als Schnittstelle steht IO-Link 1.1 zur Verfügung, die Sensitivität wird über einen teachbaren Schaltabstand eingestellt.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -10...80 °C ausgelegt und wird mit 18...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | - |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |