Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS018A

BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04

Quadratische Ausführung aus Kunststoff

Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO) programmierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS018A

Der kapazitive Füllstandssensor BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 mit dem Order Code BCS018A gehört zur Baureihe Q40 und hat die Abmessungen 40 x 40 x 10 mm. Die Montage erfolgt bündig an der Behälteraußenwand. Für den Anschluss ist ein Kabel mit Steckverbinder und 3-poligem M12x1-Stecker in PUR-Ausführung mit einer Länge von 0,30 m vorhanden.

Der Sensor verfügt über einen programmierbaren PNP-Schließer (NO) als Schaltausgang, eine Schaltfrequenz von 10 Hz und die Schnittstelle IO-Link 1.1. Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar. Die Funktion Smart Level 50 unterstützt elektrisch leitfähige Medien sowie Schaum- und Anhaftungskompensation. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -20 bis 80 °C, die Betriebsspannung von 10 bis 30 VDC. Schutzart: IP67. Zulassungen und Konformitäten: CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO) programmierbar
Schaltfrequenz
10 Hz
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten