Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS018N

BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49

Einfach montierbare Scheibenausführung mit und ohne Gewindebohrung

Abmessung
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 3.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS018N

Der kapazitive Näherungsschalter BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 mit dem Bestellcode BCS018N gehört zur Baureihe D50 und ist bündig einbaubar. Er hat die Abmessungen Ø 50 x 10 mm und verfügt über ein POM-Gehäuse sowie eine aktive Fläche aus POM. Die Reichweite beträgt 2...25 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar. Die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz.

Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -30...60 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 3.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
2...25 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
POM
Aktive Fläche, Material
POM
Umgebungstemperatur
-30...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten