Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01AJ

BCS Q40BBAA-PIM20C-EP00,3-GS04

Quadratische Ausführung aus Kunststoff

Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt PNP Schließer / NPN Öffner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01AJ

Der kapazitive Näherungsschalter BCS Q40BBAA-PIM20C-EP00,3-GS04 mit dem Order Code BCS01AJ gehört zur Baureihe Q40 und hat Abmessungen von 40 x 40 x 10 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über ein Gehäuse aus PBT sowie eine aktive Fläche aus PBT. Die Reichweite beträgt 1...20 mm, der Schaltabstand ist teachbar. Als Schaltausgang dient ein Gegentakt PNP Schließer / NPN Öffner; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz.

Der Anschluss erfolgt über ein 0.3 m langes PUR-Kabel mit einem 4-poligen M12x1-Stecker. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -20...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Vorhanden sind die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus, WEEE und IO-Link.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt PNP Schließer / NPN Öffner
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Reichweite
1...20 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
IO-Link
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten