Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01AR
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M08B4G-GSC30C-BP02 mit dem Order Code BCS01AR gehört zur Baureihe M08 und besitzt die Abmessung Ø 8 x 49 mm. Das Gewinde ist als M8x1 ausgeführt; der Sensor ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes TPU-Kabel. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 0.1...3 mm. Der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und cULus vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4G-GSC30C-BP02 | BCS M08B4F1-GSC30C-S49G | BCS M08B4G1-PIC30C-S75G | |
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
160,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M08 | M08 | M08 |
| Gewinde (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2 m, TPU | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |