Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Abmessung
Ø 6.5 x 49 mm
Baureihe
G06
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2 m, TPU
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | BCS G06B4G1-PIC40G-S75G | |
|
156,70 EUR
Listenpreis
|
160,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 54 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2 m, TPU | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 50 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt