Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01CM
Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-GSC12C-BP02 mit dem Order Code BCS01CM gehört zur Baureihe R08 und ist bündig einbaubar. Bei Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm verfügt der Sensor über eine aktive Fläche aus PP. Die Reichweite beträgt 0.5...12 mm, wobei der Schaltabstand teachbar ist. Die Schaltfrequenz liegt bei 50 Hz.
Der Sensor besitzt einen Gegentakt-Schaltausgang mit NO(PNP)/NC(NPN) und wird über ein 2 m langes PUR-Kabel angeschlossen. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für Umgebungstemperaturen von -25...80 °C ist der Näherungsschalter ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.