Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01CP

BCS R08RRE-PIC12C-BP00,3-GS04

Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01CP

Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-PIC12C-BP00,3-GS04 mit dem Order Code BCS01CP gehört zur Baureihe R08 und ist bündig einbaubar. Seine Abmessungen betragen 34 x 16 x 8 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 0,3 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder. Der Schaltausgang ist als Push-Pull ausgeführt; NO(PNP) und NC(NPN) sind programmierbar. Die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz.

Die Reichweite liegt bei 0.5...12 mm, wobei der Schaltabstand teachbar ist. Die aktive Fläche besteht aus PP. Als Schnittstelle ist ein IO-Link-Device 1.1.3 vorhanden. Der Sensor wird mit 18...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Der BCS R08RRE-PIC12C-BP00,3-GS04 verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Reichweite
0.5...12 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten