Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCW0004

BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01

Klebesensor für externe Signalverstärker

Abmessung
33 x 2 x 850 mm
Baureihe
F03
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Binder 719, 3-polig, 0.3 m, TPU
Schaltfrequenz
50 Hz
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften und abgesetzter Elektronik – BCW0004

Der kapazitive Sensor BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01 aus der Baureihe F03 hat Abmessungen von 33 x 2 x 850 mm und wird bündig an der Behälteraußenwand eingebaut. Die Sensitivität ist am Basisgerät justierbar. Für die Verbindung dient ein Kabel mit 3-poligem Binder-Steckverbinder 719, 0.3 m lang, aus TPU. Der Sensor verfügt über eine Sonderschnittstelle und eine Schaltfrequenz von 50 Hz. Das Gehäuse besteht aus PET und PA; die aktive Fläche verwendet 3M VHB 5925 als Material.

Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von 0...60 °C ausgelegt und wird mit 4...8 VDC Betriebsspannung betrieben. Die Schutzart ist IP64. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
33 x 2 x 850 mm
Baureihe
F03
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Binder 719, 3-polig, 0.3 m, TPU
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
PET
PA
Aktive Fläche, Material
3M VHB 5925
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Betriebsspannung Ub
4...8 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP64
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten