Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BDG0297

BDG HC040-B0M1-LARM2-1218-0000-S5A1

Absolute Winkelgeber

Messprinzip
Hall-Sensor
Messbereich
0...180°
Rotationsrichtung
Uhrzeigersinn
Geschwindigkeit erfassbar max.
100 1/min
Genauigkeit
±1°
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messprinzip
Hall-Sensor
Messbereich
0...180°
Rotationsrichtung
Uhrzeigersinn
Geschwindigkeit erfassbar max.
100 1/min
Genauigkeit
±1°
Wiederholgenauigkeit
0.13 °
Auflösung
≤ 0.09 °
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…5 V
Abstand Magent - Sensor
0…10 mm, Magnet an Vorderseite
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Betriebsspannung Ub
10...32 VDC
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ECLASS 9.0
27-27-05-02
ECLASS 9.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten