Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BDG029A

BDG HC040-B0M1-LCRS1-1236-AJ20-00A2

Absolute Winkelgeber

Messprinzip
Hall-Sensor
Messbereich
0...360°
Rotationsrichtung
Uhrzeigersinn
Geschwindigkeit erfassbar max.
100 1/min
Genauigkeit
±1.5°
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messprinzip
Hall-Sensor
Messbereich
0...360°
Rotationsrichtung
Uhrzeigersinn
Geschwindigkeit erfassbar max.
100 1/min
Genauigkeit
±1.5°
Wiederholgenauigkeit
0.13 °
Auflösung
≤ 0.09 °
Schnittstelle
Analog, Spannung 5…0 V
Analog, Spannung 0…5 V
Abstand Magent - Sensor
0…10 mm, Magnet an Vorderseite
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...32 VDC
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ECLASS 9.0
27-27-05-02
ECLASS 9.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten