Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 6.5 x 30 mm
Bauform
D6.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES G06ED-NSC40F-BP02 | BES G06ED-PSC40F-BP02 | |
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt