Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES000Z
Der induktive Sensor BES M08ED-PSC40F-BV02 mit dem Order Code BES000Z besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 30 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 4000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich beträgt -25...70 °C; für 50…70 °C gilt ein maximaler Temperature Drift von > 15 % Sr. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08ED-PSC40F-BV02 | BES M08ED-PSC40F-BP02 | BES 516-383-E4-C-02 | |
|
47,92 EUR
Listenpreis
|
47,92 EUR
Listenpreis
|
72,46 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 2.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |