Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES001L
Der induktive Näherungsschalter BES M08MG-GSC20B-BV02 mit dem Order Code BES001L hat die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als gepolter Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MG-GSC20B-BV02 | BES M08MG-GSC20B-BP02 | BES M08MG-GSC20B-BP03 | |
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
43,81 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | gepolt Schließer (NO) | gepolt Schließer (NO) | gepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |