Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES001W
Der induktive Näherungsschalter BES M08MG-USC20B-BV05 mit dem Order Code BES001W besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Das Funktionsprinzip ist induktiv; der bündige Einbau und eine Reichweite von 2 mm sind vorgesehen. Der Schaltausgang ist als ungepolter Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...36 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Der Sensor verfügt über die Schutzart IP66/IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MG-USC20B-BV05 | BES M08MG-USC20B-BV03 | BES M08MG-USC20B-BV02 | |
|
47,37 EUR
Listenpreis
|
43,81 EUR
Listenpreis
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | ungepolt Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP66/IP67 | IP66/IP67 | IP66/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |