Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0026
Der induktive Näherungsschalter BES M08MH1-POC15B-S04G mit der Bestellnummer BES0026 verfügt über die Bauform M8x1 und die Abmessungen Ø 8 x 65 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.