Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES002H
Der induktive Sensor BES M08MI-NSC15B-BV03 mit dem Bestellcode BES002H besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 50 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV02 | |
|
39,58 EUR
Listenpreis
|
43,81 EUR
Listenpreis
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 700 Hz | 700 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |