Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES002K
Der induktive Näherungsschalter BES M08MI-NSC15B-S49G mit dem Order Code BES002K verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 59 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC15B-S49G | BES M08MI-NSC20B-S49G | |
|
36,55 EUR
Listenpreis
|
40,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 59 mm | Ø 8 x 59 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 700 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |