Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES003F
Der induktive Näherungsschalter BES M08MI-PSC20B-BP02 mit dem Order Code BES003F verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 50 mm. Der bündig einbaubare Sensor hat eine Reichweite von 2 mm, einen PNP-Schließer-Ausgang (NO) und eine Schaltfrequenz von 700 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 12...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC20B-BP02 | BES M08MI-PSC20B-BP03 | BES M08MI-PSC15B-BP03 | |
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
43,81 EUR
Listenpreis
|
39,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 700 Hz | 700 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |