Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES004U
Der induktive Näherungsschalter BES M12MG-USC30B-BV03 mit dem Order Code BES004U arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Sensors. Die Bauform M12x1 hat Abmessungen von Ø 12 x 43 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 3 mm. Als Schaltausgang dient ein ungepolter Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1300 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. CE, UKCA, cULus und WEEE kennzeichnen den Sensor hinsichtlich Zulassung und Konformität.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-USC30B-BV03 | BES M12MG-USC30B-BV02 | BES M12MG-USC30B-BP03 | |
|
31,69 EUR
Listenpreis
|
29,96 EUR
Listenpreis
|
31,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | ungepolt Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |