Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0055
Der induktive Sensor BES M12MI-NSC40B-BP03 mit dem Bestellcode BES0055 ist in der Bauform M12x1 ausgeführt und für den bündigen Einbau vorgesehen. Bei Abmessungen von Ø 12 x 53 mm beträgt die Reichweite 4 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes TPU-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-NSC40B-BP03 | BES M12MI-NSC40B-BV03 | BES M12MI-NSC40B-BV02 | |
|
31,69 EUR
Listenpreis
|
31,69 EUR
Listenpreis
|
29,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, TPU | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |