Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES0069
Der induktive Sensor BES M18MF-GSC70B-S04K mit dem Bestellcode BES0069 verfügt über die Bauform M18x1 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Seine Abmessungen betragen Ø 18 x 50 mm, die Reichweite beträgt 7 mm. Der Schaltausgang ist als gepolter Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 600 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF-GSC70B-S04K | BES M18MF-GSC70B-S04G | |
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 51 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 7 mm | 7 mm |
| Schaltausgang | gepolt Schließer (NO) | gepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |