Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES006Y
Der induktive Sensor BES M18MG-PSC16F-BP02 mit dem Order Code BES006Y arbeitet nach dem Funktionsprinzip „Induktiver Sensor“. Er besitzt die Bauform M18x1, die Abmessung Ø 18 x 55 mm und ist für nicht bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 16 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 430 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC und Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSC16F-BP02 | BES M18MG-PSC16F-BV02 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | |
|
43,04 EUR
Listenpreis
|
43,04 EUR
Listenpreis
|
62,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polig, 0.15 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |