Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES007L
Der induktive Sensor BES M18MI-NSC80B-S04G mit dem Order-Code BES007L besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Für den bündigen Einbau ausgelegt, erreicht er eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1300 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-NSC80B-S04G | BES M18MI-NSC50B-S04G | BES M18ME-NSC80B-S04G-003 | |
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
44,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 5 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 2000 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |