Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES0091
Der induktive Näherungsschalter BES M30MF-USC15B-BV02 mit Bestellcode BES0091 besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 42.5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der ungepolte Schließer (NO) arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 400 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.