Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES0094
Der induktive Sensor BES M30MF-USC15B-S04K mit dem Order-Code BES0094 besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 50 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als ungepolter Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung liegt bei 10...36 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf. Die Zulassung und Konformität umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.