Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES009E
Der induktive Näherungsschalter BES M30MI-NSC10B-BV03 mit der Bestellnummer BES009E verfügt über die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 56 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 12...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-NSC10B-BV03 | BES 516-359-E4-Y-05 | |
|
53,86 EUR
Listenpreis
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 56 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |