Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES00AF

BES M30MI-PSC15B-S04G

Zylindrische Ausführung

Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES00AF

Der induktive Sensor BES M30MI-PSC15B-S04G mit dem Bestellcode BES00AF verfügt über die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und hat eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten